Misurazione di livello della pressione differenziale in applicazioni di serbatoi di stoccaggio

Maggiore accuratezza della misurazione di livello con misure elettroniche della pressione differenziale

Differential Pressure Level Measurement in Storage Tank Applications

Riduzione dei costi e aumento dell'accuratezza

Le applicazioni di misurazione di livello dei serbatoi di stoccaggio richiedono letture accurate e affidabili, poiché gli ingegneri di processo eseguiranno processi di batch speciali quando i serbatoi sono pieni. In molte applicazioni esistenti con serbatoi di stoccaggio alti, vengono utilizzati tubi capillari molto lunghi con separatori remoti. A seconda delle variazioni stagionali della temperatura, le letture sono soggette a errori di misura fino al 5% dello span. Passando a un sistema ERS™ Rosemount™ 3051S è possibile ridurre al minimo la varianza senza compromettere l'accuratezza. Poiché i tubi capillari non aggiungono peso, non è necessaria una piattaforma speciale per supportare i trasmettitori. Sarete anche in grado di produrre batch più coerenti, migliorando la qualità ed eliminando gli scarti, il che porterà a una riduzione dei costi operativi. Inoltre, la produttività viene migliorata eliminando gli arresti non programmati dovuti a carenze di materiale, il che porta a risparmi significativi sui costi.