Ridurre il rischio di progetto in installazioni con spazi limitati
La disponibilità limitata di tratti rettilinei è una sfida comune nei progetti di lavorazione chimica. Le aziende EPC devono spesso definire le prestazioni di misurazione della portata prima di finalizzare i layout delle tubazioni, mentre le modifiche di progettazione in fase avanzata possono ridurre ulteriormente lo spazio disponibile per l'installazione. Quando i misuratori di portata vengono installati vicino a gomiti, valvole o altri disturbi, l'incertezza sull'accuratezza della misura può creare rischi di progettazione, aumentare il lavoro di progettazione e rendere difficile garantire le prestazioni del sistema.
I misuratori di portata magnetici Rosemount™ aiutano ad affrontare queste sfide grazie a funzionalità di installazione 0D convalidate e specifiche di accuratezza garantite per applicazioni di processo generali. I progettisti possono specificare con sicurezza le prestazioni di misurazione della portata anche quando non è possibile mantenere i requisiti di tratti rettilinei. Questa flessibilità favorisce un'esecuzione più rapida dei progetti, riduce la necessità di riprogettazione e consente di apportare modifiche dell'ultimo minuto alle tubazioni senza compromettere le prestazioni di rilevamento. Riducendo al minimo l'incertezza sulle condizioni di installazione, gli EPC possono semplificare il processo di progettazione e fornire una maggiore certezza che l'accuratezza del sistema verrà mantenuta dall'avvio al funzionamento continuo.