Misurazione della portata in applicazione su vapore saturo per misura fiscale

Misura di portata Multivariable per ottimizzare l'utilizzo del vapore e ridurre il rischio di sovraccarico per i costi delle utenze

Flow Measurement in Saturated Steam Application for Custody Transfer

Aumenta il livello di sicurezza della manutenzione del sensore online fornendo al contempo misure ripetibili

La misurazione accurata e affidabile della portata per l'utilizzo del vapore saturo, al fine di monitorare i costi dei servizi di pubblica utilità, consente di confermare la fatturazione del vapore e assicura l'assenza di sovraccarico per il vapore. Senza un punto di misurazione affidabile del vapore, gli impianti possono avere informazioni minime sull'aumento dei costi dei servizi di pubblica utilità. Prestazioni instabili del misuratore possono richiedere una sostituzione e una manutenzione più frequenti, causando un aumento degli arresti del processo. La sostituzione online del sensore che sfrutta il design del misuratore di portata CriticalProcess™ Vortex può aumentare notevolmente il livello di sicurezza verificando il contenimento del sensore. Prestazioni più affidabili e frequenza più bassa di sostituzione del sensore ottimizzeranno il punto di misurazione del vapore.