Background
Industria chimica

Fornitore di gas migliora l’accuratezza della fatturazione con la tecnologia Rosemount™ MultiVariable™

Risultati

  • Maggiore accuratezza della fatturazione
  • Affidabilità migliorata, sicurezza e & tempi di funzionamento dell'impianto
  • Installazione semplificata e costi ridotti
Fallback image
Altamente affidabile

Il trasmettitore Rosemount MultiVariable 3051S fornisce misure di portata massica in tempo reale, completamente compensate, riducendo le fonti di incertezza della portata DP tradizionale.

Fallback image
Fatturazione accurata per i clienti

Il fornitore di gas è soddisfatto dei risultati di maggiore precisione della fatturazione e maggiore affidabilità.

Cliente

Uno dei principali fornitori di gas e attrezzature per la movimentazione dei gas per l’industria chimica di Taiwan​

Applicazione

Misura della portata del gas

Problema

Per l’estesa base industriale di Taiwan è necessario che i gas vengano forniti da stazioni di rinfuse o da apparecchiature di lavorazione del gas in loco. Questi gas sono fondamentali per le attività dei clienti del fornitore di gas e molti di tali clienti necessitano di misuratori di portata accurati per controllare il processo e misurare la quantità di gas utilizzata.

In questo settore, la preoccupazione predominante è l’accuratezza della fatturazione. Altre preoccupazioni includono l’affidabilità, la sicurezza e il tempo di funzionamento dell’impianto. In passato, il fornitore di gas aveva utilizzato, senza esserne completamente soddisfatto, diverse tecnologie di misurazione della portata, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, misuratori di portata massica termica, misuratori a turbina e rotametri. La misurazione della portata del gas è difficile a causa delle applicazioni con tubazioni di piccole dimensioni, soggette a errori di flusso causati dall’incertezza del diametro interno del tubo (ID) e dal disallineamento dell’orifizio calibrato. Un’ulteriore sfida è rappresentata dalle pressioni e temperature variabili, abbinate a basse portate. Le variazioni di pressione e temperatura influenzano tutti i parametri dell’equazione del flusso: coefficiente di scarico, fattore della velocità di avvicinamento, fattore di espansione del gas, diametro del foro, pressione differenziale e densità.

 

 

Soluzione

Gli ingegneri di Emerson hanno proposto al fornitore di gas una soluzione altamente affidabile che utilizza orifizi calibrati con il misuratore di portata Rosemount™ MultiVariable 3051S. Questa soluzione di misura della portata combina l’elemento primario a orifizio integrato Rosemount 1195 con il trasmettitore Rosemount MultiVariable, fornendo un misuratore di portata completamente assemblato e pronto per l’installazione, che riduce i costi e semplifica l’installazione.

La tecnologia ad orifizio è collaudata con standard consolidati su cui sia i fornitori che i clienti si trovano d’accordo. Questa tecnologia è affidabile e aumenta il tempo di funzionamento dell’impianto e la sicurezza. A causa delle basse portate e delle dimensioni ridotte del tubo, è stato fornito l’elemento primario a orifizio integrato Rosemount 1195. Il corpo rettificato dell’orifizio integrale riduce l’incertezza del diametro interno. Inoltre, il design autocentrante elimina il disallineamento della piastra.

Il trasmettitore MultiVariable misura simultaneamente la pressione di processo, la temperatura e la pressione differenziale, e calcola dinamicamente la portata massica “in tempo reale” completamente compensata. La portata massica completamente compensata riduce le incertezze causate dalle variazioni di pressione e temperatura della portata DP tradizionale.

Il misuratore di portata MultiVariable offre una precisione della portata massica senza precedenti, pari a ±0,9% su un turn-down di portata pari a 14:1. Per il fornitore di gas, queste prestazioni significano una riduzione della variabilità e un miglioramento dell’affidabilità e della sicurezza.

Per configurare il trasmettitore MultiVariable, il personale del fornitore di gas ha utilizzato il pacchetto software Engineering Assistant per PC e il comunicatore portatile HART®. Il pacchetto software di configurazione contiene un database delle proprietà fisiche integrato, pertanto la configurazione è stata semplice e veloce.

I tecnici del fornitore di gas sono rimasti piacevolmente colpiti dai risultati ottenuti in termini di maggiore accuratezza della fatturazione e maggiore affidabilità, sicurezza e tempo di funzionamento dell’impianto. Oltre alla facilità di installazione, il trasmettitore Rosemount MultiVariable ha garantito una fatturazione accurata per i clienti.