Misurazione della portata per la misura fiscale dell'idrogeno verde

Ottieni una misura fiscale dell'idrogeno accurata con i misuratori a effetto Coriolis.

Green Hydrogen Custody Transfer Flow Measurement

Misura fiscale dell'idrogeno verde conforme agli standard

L'idrogeno è considerato un gas difficile da misurare con le tecnologie tradizionali, in considerazione del suo basso peso molecolare e della bassa densità operativa del gas. Per una contabilità fiscale accurata, gli operatori necessitano della soluzione di misura più precisa e conforme agli standard normativi, contrattuali e di misura. Dopo decenni di sviluppo, test e utilizzo nel settore, i misuratori Micro Motion™ ELITE™ a effetto Coriolis hanno dimostrato di essere la soluzione ideale per la misura dell'idrogeno. Dotati di certificazione metrologica, i misuratori ELITE a effetto Coriolis forniscono misure di portata massica accurate che garantiscono la conformità contrattuale tra l'acquirente e il venditore di idrogeno. La diagnostica Smart Meter Verification garantisce un ulteriore livello di protezione, controllando in modo costante lo stato del misuratore e avvisando l'operatore in caso problemi che potrebbero influire sull'accuratezza.