Misurazione della pressione di produzione dell'idrogeno verde

Ottieni un monitoraggio accurato della pressione e aumenta la sicurezza nell'intero processo produttivo con una soluzione wireless.

Hydrogen renewable energy production - hydrogen gas for clean electricity solar and windturbine facility. 3d rendering.

Monitoraggio della pressione con una sola apparecchiatura per risparmiare tempo e denaro

Con l'aumento della domanda globale di idrogeno verde, i produttori sono alla ricerca di migliori soluzioni di misurazione della pressione per la produzione di idrogeno. Tuttavia, l'impiego di sistemi che richiedono più tipi di monitoraggio può risultare eccessivamente complesso e aumentare inutilmente i costi. Gli operatori necessitano di una soluzione di misurazione e monitoraggio della pressione che sia precisa, conveniente e che aumenti la produttività e la sicurezza. I trasmettitori di pressione Rosemount 3051S rappresentano una soluzione eccellente, in quanto un solo tipo di apparecchiatura copre tutti i requisiti di pressione del processo. Utilizzando la tecnologia wireless e membrane placcate in oro per prevenire la permeazione dell'idrogeno e prolungare la durata del sensore, questi trasmettitori offrono un'installazione più semplice e più tempestiva, un ampio campo di misura e costi di messa in servizio ridotti, generalmente del 40-60% in meno rispetto alle opzioni cablate.