Misurazione della temperatura di processo che consente di migliorare la sicurezza e ridurre i costi
La misura e il controllo delle temperature sono vitali per il processo di produzione dell'idrogeno, ma l'utilizzo dei pozzetti termometrici tradizionali per il monitoraggio delle temperature durante la produzione di idrogeno può essere problematico per gli operatori. I pozzetti termometrici tradizionali richiedono l'esecuzione dei calcoli della frequenza di risonanza, con un conseguente aumento di costi e complessità. Inoltre, le particelle di idrogeno sono estremamente piccole e l'installazione del pozzetto termometrico può creare più punti di perdita. La tecnologia Rosemount™ X-well™ di Emerson offre una soluzione di misura della temperatura del processo non intrusiva che si installa senza penetrazione nei tubi, fornisce misure di temperatura accurate e contribuisce a ridurre i costi complessivi del progetto.