La misurazione precisa della massa migliora la qualità della batteria
La produzione di anodo, catodo ed elettroliti comporta la miscelazione di ingredienti in quantità precise nei serbatoi di miscelazione e reazione. Qualsiasi deviazione dalle quantità richieste, basata sulle unità di misura di massa, comporterà un prodotto non specifico. Con la misurazione diretta della massa e della densità i misuratori ad effetto Coriolis sono la soluzione ideale per garantire il rispetto degli standard di qualità, garantendo una lunga durata della batteria agli ioni di litio.