Controlla il pH dei precursori per una migliore qualità dei catodi
L'accuratezza della misurazione del pH del precursore del catodo è fondamentale per la forma finale dei colloidi, che influisce sulla qualità della batteria. L'avvelenamento da solfuro è comune in questa applicazione, riducendo la durata del sensore di pH, e gli strati di olio sulla punta del sensore rendono la misurazione difficile. Il sensore pH/ORP Rosemount RBI è progettato per una maggiore durata del sensore quando utilizzato in applicazioni con solfuri e strati di olio, riducendo i costi di sostituzione.