Assicura la qualità dell'elettrolita della batteria agli ioni di litio grazie alla misurazione della conduttività migliorata

Ensure Lithium-ion Battery Electrolyte Quality With Improved Conductivity Measurement

Migliora la qualità dell'elettrolita con i sensori di conduttività di lunga durata

La conduttività è una misurazione importante per la produzione di elettroliti.  Deve essere nell'intervallo corretto per garantire il trasferimento degli ioni tra anodo e catodo, altrimenti la batteria non funzionerà secondo le specifiche progettate. Questa applicazione corrosiva riduce la durata del sensore.  Il sensore di conduttività Rosemount 228 è resistente agli agenti chimici e ideale per applicazioni corrosive, riducendo i costi di sostituzione.