Soluzioni avanzate per la gestione delle temperature dei processi a caldo
Le applicazioni che prevedono processi di lavorazione a temperature estremamente elevate richiedono strumenti specializzati e tenute remote per il riempimento di fluidi in grado di sopportare tali temperature. Le opzioni di fluido di riempimento e l'espansione del campo di lavoro termico offerte sul trasmettitore di livello Rosemount 3051SAL soddisfano queste alte temperature di processo mantenendo il tempo di risposta invariato a temperature ambiente più basse. Inoltre, la diagnostica avanzata fornisce i dati necessari per rilevare problemi del circuito elettrico e condizioni di processo anomale, in modo da poter adottare misure proattive per mantenere in esecuzione le attività alle massime prestazioni possibili.
Utilizzabile con temperature di processo comprese tra -105 °C (-157 °F) e 410 °C (770 °F). Certificato SIL 2/3 secondo IEC 61508 (tramite terza parte) e certificato di utilizzo precedente dei dati FMEDA per installazioni di sicurezza.