Monitora e controlla la qualità delle sospensioni anodica e catodica nella produzione di batterie agli ioni di litio

Ottieni lo spessore corretto dell'elettrodo con la misurazione e il controllo automatici della viscosità in linea

Monitor and Control Anode and Cathode Slurry Quality in Lithium-Ion Battery Production

Produci elettrodi per anodo e catodo di alta qualità

Nella produzione di batterie agli ioni di litio, la sospensione catodica e quella anodica vengono miscelati in processi batch separati. La produzione di ogni batch della miscela deve soddisfare una viscosità di riferimento, un parametro di controllo fondamentale che garantisce uno spessore omogeneo del rivestimento della sospensione sul foglio metallico. Le deviazioni dello spessore del rivestimento possono portare a batterie di scarsa qualità che non soddisfano i requisiti di capacità, compresa una velocità di trasferimento degli ioni variabile con la conseguenza di durate delle batterie e tempi di ciclo di ricarica non prevedibili.
Micro Motion Fork Viscosity Meter è una soluzione di misura in linea ideale per il monitoraggio e il controllo della viscosità di anodo e catodo nelle fasi di miscelazione, rivestimento e asciugatura delle sospensioni nel processo produttivo delle batterie. Con la misura della temperatura integrata, Micro Motion Fork Viscosity Meter è in grado di rilevare in tempo reale i cambiamenti di viscosità all'interno del flusso del processo, garantendo coerenza e qualità degli elettrodi finiti.