Sensori di pH e ORP resistenti alla corrosione per una maggiore durata del sensore
Negli scrubber a umido per gas l'efficacia viene garantita mantenendo una concentrazione in eccesso della sostanza chimica di lavaggio, caustica o acida, a seconda del gas di scarico. Il pH fornisce una misura di questa concentrazione che può essere utilizzata per controllare l'aggiunta di sostanze chimiche di reintegro. La misurazione di ORP può essere utilizzata anche quando la procedura di scrubbing comporta una reazione di ossidazione e riduzione. L'acqua di scrubbing sporca può ostruire un sensore di pH o ORP, con conseguente riduzione della durata del sensore. Il sensore di pH/ORP Rosemount™ 396P è ideale per lo scrubbing a umido, grazie alla sua giunzione di riferimento ampia che resiste alla stratificazione e all'occlusione.