Monitoraggio della cavitazione della pompa per processi di raffinazione, chimici e di acque reflue

Evitare danni alla pompa e costosi fermi impianto con la diagnostica di processo intelligente del Rosemount 3051S

Pump Cavitation Monitoring for Refining, Chemical, and Wastewater Processes

Rilevamento precoce della cavitazione della pompa con diagnostica avanzata della pressione

La maggior parte dei guasti alla pompa non è causata dalla pompa stessa. Problemi alla pompa, compresa la cavitazione, si verificano principalmente quando le tubazioni si bloccano, limitando la portata e causando una bassa pressione sulla pompa che può danneggiare gravemente la girante. La cavitazione può verificarsi anche a partire da un design della tubazione inadeguato o da condizioni che non soddisfano i requisiti della testa di aspirazione positiva netta (NPSH). Se la pressione sull'estremità di aspirazione della pompa non è sufficiente, inizierà a cavitarsi, cosa che può influire sulla qualità del prodotto, causare vibrazioni eccessive e un eventuale guasto della pompa e fermo impianto.
Fortunatamente, la cavitazione della pompa può essere rilevata e corretta tempestivamente utilizzando il trasmettitore di pressione Rosemount 3051S con la diagnostica di processo intelligente. Il rilevamento precoce può migliorare la qualità del processo, prolungare la durata della pompa e aumentare il tempo di disponibilità del processo, avvisando precocemente della cavitazione della pompa durante lo scarico della pompa.