Misura del vapore presso un impianto di acido solforico

Misurazione della portata di vapore surriscaldato per la fatturazione in un impianto di acido solforico

Steam measurement at a sulphuric acid plant

Misurazione della portata di vapore per la fatturazione in un impianto di acido solforico

I sistemi di recupero del calore (HRS) negli impianti per acido solforico utilizzano il calore di assorbimento e diluizione per generare vapore. Tuttavia, il monitoraggio e la fatturazione accurati della portata di vapore, che è un componente fondamentale in questo processo industriale, può essere difficile, specialmente quando si ha a che fare con temperature superiori a 300 °C. 
Tradizionalmente, il settore si basava su metodi convenzionali che prevedevano misurazioni della pressione differenziale e orifizi di misurazione. Sebbene efficaci, questi metodi erano afflitti da alcuni problemi, ad esempio le interruzioni e perdite di energia correlate alla manutenzione. Una soluzione non intrusiva che offra due sistemi distinti per diversi campi di temperatura risulta quindi vantaggiosa.