Misura della temperatura nelle colonne di distillazione

Ottieni le misurazioni della temperatura più accurate e affidabili per prestazioni ottimali delle colonne di distillazione

Temperature Measurement in Distillation Columns

Misurazioni della temperatura estremamente accurate aiutano a ottimizzare le prestazioni

Per ottenere colonne di distillazione dalle prestazioni ottimali nei propri impianti chimici, gli operatori richiedono accuratezza e affidabilità dalle misurazioni della temperatura sull'intero profilo delle colonne, il che può contribuire a garantire la qualità del prodotto, la resa e l'efficienza energetica, oltre a ridurre il rischio di costosi fermi macchina non pianificati. Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S, con la sua accuratezza di 0,05 °C, la stabilità assicurata per 20 anni e la garanzia di 20 anni, consente agli operatori di fidarsi delle prestazioni delle colonne di distillazione per contribuire a garantire un'elevata qualità del prodotto.