Temperature dell'acqua di raffreddamento e di processo senza pozzetto termometrico
Gli scambiatori di calore sono comunemente usati per raffreddare i flussi di processo. Il monitoraggio della temperatura dell'acqua di raffreddamento e dei flussi di processo all'interno degli scambiatori di calore consente agli utenti di bilanciare meglio i carichi di raffreddamento e ridurre i costi totali di manutenzione. La progettazione di pozzetti termometrici a inserzione per le applicazioni degli scambiatori di calore può essere costosa e richiedere molto tempo; inoltre, introduce nuovi rischi, come potenziali punti di perdita. La tecnologia X-well™ Rosemount™, basata su un algoritmo brevettato del flusso di calore, consente di misurare correttamente la temperatura di processo senza la necessità di un pozzetto termometrico o di penetrazione del processo. Questo metodo di misurazione riduce notevolmente i costi di progettazione e installazione, eliminando al contempo potenziali punti di perdita.