Misure della temperatura altamente accurate garantiscono la qualità
Per avere reattori con prestazioni ottimali negli impianti chimici, gli operatori necessitano di alta accuratezza e affidabilità delle misure della temperatura, contribuendo a garantire qualità, resa ed efficienza energetica del prodotto. La diagnostica dello stato del sensore può inoltre fornire informazioni agli utenti, aiutandoli a evitare problemi come deviazioni di temperatura impreviste che possono causare la non conformità dei prodotti non conformi, l'aumento dei costi energetici o problemi di sicurezza. Il trasmettitore di temperatura Rosemount™ 3144S può vantare un'accuratezza di 0,05 °C, 20 anni di stabilità, 20 anni di garanzia e una serie di funzioni diagnostiche dello stato dei sensori che consentono agli operatori di fidarsi delle prestazioni dei reattori, per contribuire a garantire un'elevata qualità del prodotto.