Misurazioni della portata dell'acqua per il monitoraggio energetico

Misurazione della portata dell'acqua di raffreddamento, acqua refrigerata e acqua salina per lo scambiatore di calore delle colonne di distillazione

Water flow measurements for energy monitoring

Misurazione della portata dell'acqua di raffreddamento e dell'acqua salina per gli scambiatori di calore per la distillazione

Nella produzione di esteri acrilici e polimeri, l'efficienza energetica delle colonne di distillazione spesso deve essere aumentata per soddisfare le rigorose normative industriali e sulle emissioni. È possibile raggiungere questo obiettivo monitorando in modo costante l'efficienza energetica degli scambiatori di calore sulle colonne di distillazione. Per questa operazione sono necessarie misurazioni della portata sui circuiti idrici, implementando una tecnologia che deve essere in grado di gestire il problema delle miscele di acqua e metanolo a -15 °C. Se è necessario garantire il funzionamento ininterrotto dell'impianto per la produzione di acrilici, l'aggiornamento della tecnologia di misurazione potrebbe potenzialmente disturbare la produzione e causare impegno e costi eccessivi. Pertanto è richiesta una soluzione non intrusiva.