Monitoraggio della portata e dell'energia termica per tubazioni dell'acqua di raffreddamento di grandi dimensioni nei data center

Garantisci prestazioni affidabili ed efficienti dal punto di vista energetico nei sistemi di raffreddamento dei data center ad alta capacità.

Flow and Thermal Energy Monitoring for Large Cooling Water Pipes in Data Centers

Misura non intrusiva per tubazioni di raffreddamento di grande diametro

I data center dipendono dai sistemi di raffreddamento per mantenere temperature stabili in tutta l'infrastruttura IT critica. Un componente fondamentale dell'architettura di raffreddamento è il sistema di tubazioni che trasporta acqua e miscele acqua-glicole. Nei data center hyperscale, tale sistema incorpora tubazioni principali ad alta capacità. Con l'aumento delle dimensioni delle tubazioni, diventa più difficile mantenere un monitoraggio accurato e ininterrotto della portata e dell'energia termica, soprattutto quando non è possibile effettuare fermi impianto e modifiche delle tubazioni. Gli operatori devono garantire un corretto equilibrio idraulico, un'erogazione coerente del flusso e il rilevamento precoce delle inefficienze che influiscono sull'utilizzo dell'energia e sui tempi di funzionamento dell'impianto. Gli indicatori a morsetto a ultrasuoni come FLUXUS F731 WD e F731 TE possono essere installati facilmente su tubi di grande diametro senza interruzioni del processo, fornendo misurazioni precise che riducono al minimo i costi di manutenzione e garantiscono una maggiore affidabilità del sistema.