Panoramica sulle applicazioni
I serbatoi giornalieri forniscono l'alimentazione di carburante immediatamente necessaria per l'avvio e il funzionamento dei generatori nei data center. Il combustibile viene trasferito in modo automatico dai serbatoi di stoccaggio principali, al fine di garantire la disponibilità del generatore. La misura di livello aiuta a migliorare la visibilità sulle scorte di combustibile, a monitorare i trasferimenti di combustibile e a supportare un funzionamento affidabile dell'alimentazione di riserva.
Problematiche principali della gestione dei serbatoi giornalieri di gasolio nei data center
- Guasti alla pompa di trasferimento, alle tubazioni o ai controlli possono lasciare un generatore senza combustibile sufficiente, anche quando nei serbatoi principali sono disponibili le scorte necessarie.
- Il rapido consumo di carburante durante un'interruzione dell'alimentazione di rete richiede una visibilità continua su livelli dei serbatoi giornalieri e trasferimenti di carburante.
- Garantisce la disponibilità del combustibile per l'avvio del generatore.
- Supporta sistemi con generatori ridondanti.
- Migliora il monitoraggio di trasferimenti e consumi di combustibile.
Domande frequenti
I serbatoi giornalieri di gasolio garantiscono l'alimentazione immediata di carburante da cui dipendono i generatori di riserva durante un'interruzione dell'alimentazione di rete. La misura costante del livello con trasmettitori di livello radar aiuta gli operatori a verificare la disponibilità di combustibile, monitorare il consumo e individuare in anticipo i problemi prima che il funzionamento del generatore possa risentirne. La misura di livello a punto con gli interruttori di livello può generare allarmi di livello alto o basso indipendenti, per una protezione aggiuntiva contro tracimazioni o carenze di combustibile. Questa combinazione supporta la prontezza del generatore, la ridondanza e i tempi di attività nell'intera struttura.
La visibilità costante sul livello aiuta gli operatori a rilevare livelli di combustibile troppo bassi, modelli di consumo anomali e problemi del sistema di trasferimento prima che questi impattino sulla disponibilità del generatore. Allarmi tempestivi consentono di eseguire interventi più rapidi e contribuiscono a supportare gli obiettivi di ridondanza, affidabilità e continuità operativa da cui dipendono i data center.
La visibilità costante aiuta gli operatori a rilevare scorte insufficienti, consumi anomali e problemi del sistema di trasferimento prima che la disponibilità del generatore ne risenta. In tal modo si supportano gli obiettivi di affidabilità, ridondanza e continuità aziendale associati all'alimentazione di riserva dei data center.
La scelta della tecnologia dipende dal design del serbatoio, dai requisiti di generazione degli allarmi e dagli obiettivi del monitoraggio. Il radar non contattivo è comunemente utilizzato per il monitoraggio costante delle scorte di combustibile, mentre gli interruttori di livello indipendenti sono spesso utilizzati per allarmi di livello troppo alto, livello troppo basso o troppo pieno. Molte strutture utilizzano entrambe le tecnologie in combinazione per migliorare la visibilità e garantire una protezione con allarmi separati