Panoramica sulle applicazioni
Nei sistemi di raffreddamento a immersione server e apparecchiature IT sono immersi in un fluido dielettrico non conduttivo che consente l'assorbimento e il trasferimento del calore al sistema di raffreddamento.
Problemi principali della gestione dei sistemi di raffreddamento a immersione
- Mantenimento di livelli adeguati del fluido di raffreddamento.
- Rilevamento delle perdite prima che le apparecchiature vicine ne risentano.
In che modo la misura di livello aiuta
- Garantisce la visibilità sul fluido di raffreddamento.
- Supporta prestazioni di raffreddamento affidabili.
- Offre funzionalità di rilevamento delle perdite.
Domande frequenti
Gli interruttori di livello a punto rilevano quando il fluido di raffreddamento dielettrico raggiunge un livello massimo o minimo predefinito e inviano un segnale discreto al sistema di controllo o allarme collegato. Il segnale può attivare un allarme per gli operatori, consentendo di rispondere a potenziali riempimenti eccessivi, coperture di fluido insufficienti o perdite di fluido. Gli allarmi di livello troppo alto aiutano a prevenire il traboccamento, mentre gli allarmi di livello troppo basso aiutano a garantire che i server rimangano adeguatamente immersi per un raffreddamento affidabile.
Gli allarmi di livello massimo e minimo notificano agli operatori quando il fluido dielettrico raggiunge un limite predefinito. Un allarme di livello troppo alto aiuta a prevenire il riempimento eccessivo e potenziali fuoriuscite, mentre un allarme di livello troppo basso aiuta a prevenire che server e componenti IT rimangano esposti.
Se il fluido scende al di sotto del livello necessario, i server o altri componenti IT potrebbero non essere più completamente immersi. Questo può ridurre l'efficacia del raffreddamento e far aumentare il rischio di surriscaldamento. Un interruttore di livello basso attiva un allarme quando il fluido raggiunge il livello minimo predefinito.
Un allarme di livello basso può indicare che il fluido dielettrico è sceso al di sotto di un limite predefinito, eventualità che può essere causata da una perdita o da un'altra fonte di perdita di fluido. Questa funzionalità offre agli operatori l'opportunità di intervenire prima che una copertura insufficiente del fluido influisca sulle prestazioni di raffreddamento.
Gli interruttori di livello a punto indicano automaticamente quando il fluido dielettrico raggiunge un limite massimo o minimo predefinito. In tal modo si riduce la dipendenza dai controlli manuali per individuare condizioni di allarme critiche e si consente agli operatori di intervenire solo quando è necessaria la loro attenzione.
La tecnologia di livello a punto più indicata dipende dalle proprietà del fluido dielettrico, dal design del serbatoio, dalla posizione di montaggio, dai requisiti di connessione e dalle condizioni operative. Gli interruttori di livello a forca vibrante possono generare allarmi di livello massimo e minimo per le applicazioni su liquido, comprese le installazioni in spazi limitati.