Risolvi i problemi di installazione nei sistemi di acqua di raffreddamento
Con l'espansione dei sistemi di raffreddamento dell'acqua e l'aumento delle dimensioni delle tubazioni, diventa sempre più difficile trovare tratti rettilinei adeguati per la misura della portata. Progettisti e team addetti agli impianti sono spesso costretti a fare i conti con curve a gomito e vincoli di spazio, pur necessitando di dati affidabili sulla portata per ottimizzare le prestazioni di raffreddamento. I misuratori di portata magnetici Rosemount, dotati della tecnologia proprietaria di installazione su tratti brevi di Emerson, aiutano a risolvere questi problemi pur garantendo la nota accuratezza del sistema, anche quando vengono installati immediatamente adiacenti a un gomito a 90°. Disponibile con il trasmettitore di portata magnetico Rosemount 9732 e i sensori di portata magnetici Rosemount 9205 e 8795, la soluzione garantisce una maggiore flessibilità di progettazione senza introdurre perdite di pressione. Per le linee di maggiori dimensioni, viene spesso valutata l'adozione di tecnologie clamp-on come FLEXIM, che possono adattarsi a installazioni con tratti rettilinei limitati. Sia FLEXIM che i misuratori di portata magnetici Rosemount, offrono una soluzione di misura a passaggio pieno con prestazioni prevedibili dalla messa in opera al funzionamento a lungo termine. Supportando i progetti di nuova costruzione e i retrofit, la tecnologia di installazione su tratti brevi di Emerson aiuta a ottimizzare lo spazio utilizzabile, garantendo al contempo la massima affidabilità nella misura della portata dell'acqua di raffreddamento.