Garantire che la temperatura dell'aria sia ottimizzata negli scambiatori di calore raffreddati ad aria
I data center utilizzano liquidi per raffreddare i server e altre apparecchiature importanti al fine di prevenire danni e ridurre i tempi di fermo. Per rimuovere il calore dal liquido e rimetterlo in circolo verso i server vengono utilizzati gli scambiatori di calore. Un metodo per rimuovere il calore è attraverso l'uso di aria ambiente esterna. La temperatura dell'aria ambiente deve essere monitorata per garantire un trasferimento di calore ottimale. Il monitor di temperatura Rosemount™ Synchros™ è un modo semplice per monitorare la temperatura dell'aria che viene soffiata attraverso le serpentine dello scambiatore di calore.