Rilevamento della densità per pulizia del fermentatore

Controllo della miscelazione e della concentrazione di sodio caustico per la pulizia del fermentatore

Density Measurement for Fermenter Cleaning

Passaggio efficiente del processo con misurazione della portata di precisione

Migliora l'efficienza del processo identificando rapidamente le diverse densità di fluido, differenziando rapidamente tra prodotto, acqua di risciacquo e soluzione detergente per garantire transizioni di fase accurate e ridurre al minimo gli sprechi chimici, riducendo al contempo i tempi di fermo durante i cicli di pulizia. Il monitoraggio della densità in tempo reale aiuta a proteggere l'integrità del prodotto e a ottimizzare la resa, evitando perdite inutili durante le operazioni CIP.