Rileva perdite negli imballaggi con atmosfera modificata per alimenti e bevande utilizzando tester automatici di tenuta

Garantisce un'ispezione del prodotto al 100% tramite rilevamento in linea, rilevamento delle perdite in tempo reale e rifiuto di singole confezioni

Modified Atmosphere Packaging Leak Detection

Aumentate la produttività grazie al rilevamento rapido e non distruttivo dei pacchetti

L'imballaggio ad atmosfera modificata (MAP) è un processo utilizzato per prolungare la durata di conservazione degli alimenti freschi confezionati. Il MAP sostituisce l'aria all'interno della confezione con una miscela di gas per rallentare o prevenire il processo di ossidazione. Tuttavia, strappi, fori o sigilli non conformi provenienti da problemi a monte nella linea di confezionamento possono influire sull'integrità della tenuta della confezione e sulla qualità del prodotto.

Gli operatori delle linee di confezionamento si affidano tradizionalmente al test manuale delle perdite ad immersione per verificare l'integrità delle confezioni. Tuttavia, questo metodo di test è lento e costoso, ad alta intensità di risorse e con interruzioni nella produzione. È necessario un metodo di test affidabile che fornisca una garanzia di ispezione del prodotto del 100%. Offrendo la massima velocità operativa e accuratezza di rilevamento del mercato, il sistema di rilevamento di imballaggio CT4215 Rosemount è un sistema automatizzato di verifica delle perdite in linea che utilizza la tecnologia laser a cascata quantistica ad alta risoluzione per rilevare e rifiutare singole confezioni che perdono in tempo reale senza arrestare la linea di produzione.