Garantire letture accurate ed efficienti
Nel settore alimentare e delle bevande, i cicli CIP (Clean-in-Place) consentono di prevenire le contaminazioni e mantengono l'efficienza. I cicli CIP utilizzano un'elevata quantità di calore, che può causare derive e richiedere molto tempo per ripristinare letture di livello accurate dopo i cicli. Spesso vengono condotti controlli manuali a causa della mancanza di fiducia nelle letture. I sistemi ERS Rosemount™ 3051S, altamente precisi e affidabili, abbinati alle guarnizioni igieniche Rosemount, riducono la quantità di deriva durante il funzionamento e riducono significativamente il tempo di recupero dopo i cicli CIP. Inoltre, le letture affidabili e precise riducono la quantità di controlli manuali che gli operatori devono eseguire.