Strumentazione di precisione per il degumming del petrolio commestibile
Durante il processo di degumming, le gomme, i fosfolipidi e le proteine vengono separati dal petrolio prima dello stoccaggio. Se l'olio estratto contiene una notevole quantità di fosfatidi (gomme), quest'ultimo è soggetto al processo di degumming con acqua. In questa fase è fondamentale misurare con precisione il flusso di petrolio greggio/sgommato per garantire specifiche finali coerenti del prodotto.