Misurazione della portata nei processi di batching e miscelazione di alimenti per animali domestici

Misura accuratamente gli ingredienti della miscela nei composti di carne.

Laboratory staff are investigating the quality of pet food in her hand. Variety, Raw material selection, Quality inspection.

Ottieni il flusso di ingredienti desiderato con una misurazione precisa della portata

Nel processo di miscelazione della produzione di alimenti per animali domestici, ingredienti come cereali, olio, aromi e agenti coloranti vengono aggiunti alla miscela di carne e mescolati. Usa la tecnologia di flusso per ottenere il flusso desiderato di ingredienti nella base della miscela di carne, garantendo la ripetibilità del batch.