Rilevamento di perdite e incendi di gas ammoniaca
Gli impianti di refrigerazione nel settore alimentare e delle bevande mantengono fresco il cibo per lunghi periodi di tempo. Queste strutture spesso utilizzano sistemi di raffreddamento a base di ammoniaca, poiché l'ammoniaca è efficiente ed economica per la lavorazione e la conservazione degli alimenti su larga scala. L'ammoniaca è infiammabile se rilasciata in uno spazio chiuso, con una fonte di ignizione presente o se un serbatoio di ammoniaca anidra è esposto al fuoco. È inoltre altamente tossica, superiore a 500 parti per milione (ppm). Per rilevare la presenza di ammoniaca prima che raggiunga una concentrazione pericolosa, devono essere presenti sistemi di rilevamento e sistema di monitoraggio dei gas. Il rilevatore di gas tossici a percorso aperto Rosemount™ 936 fornisce monitoraggio continuo di gas ammoniaca ed è dotato di campo di lavoro a lungo raggio fino a 200 ft. (60 m). I rilevatori di fiamma 975HR Rosemount sono in grado di rilevare incendi di carburante e gas a base di idrocarburi a lunghe distanze con un'elevata immunità ai falsi allarmi.