Misurazione del livello per l'ottimizzazione dell'ammostatura nella produzione della birra​

Misura con precisione il contenuto dei serbatoi per monitorare e controllare la conversione degli amidi in zuccheri fermentabili.

Level Measurement for Brewing Mash Optimization​

Monitoraggio affidabile del livello anche in presenza di turbolenze e agitatori

Dopo il condizionamento del malto, è necessario aggiungere enzimi liquidi al mosto per migliorare la conversione degli amidi in zuccheri. Il mosto sarà quindi cotto per convertire l'amido in zuccheri fermentabili. La misura di livello continua è necessaria durante l'ottimizzazione del mosto per consentire il monitoraggio e il controllo costanti dell'interno del serbatoio.​