Misurazione del livello per serbatoi di stoccaggio dell'acqua nelle attività casearie

Misura igienicamente i livelli dell'acqua in serbatoi sterili ad alta temperatura per preparare i processi di pulizia in loco (CIP, clean-in-place).

Level Measurement for Water Storage Tanks in Dairy Operations

La tecnologia senza contatto evita perdite e resiste alla condensa

Prima di avviare i processi CIP, l'acqua che verrà utilizzata in tali processi deve essere preparata e conservata. Tale acqua viene sottoposta a processi di filtrazione e distillazione prima di essere immagazzinata e deve essere conservata in un ambiente sterile all'interno del serbatoio di stoccaggio. La strumentazione igienica per la misurazione del livello garantirà che non vi sia alcun rischio di contaminazione, garantendo al contempo protezione contro il riempimento eccessivo e il funzionamento a secco della pompa.