Misura di livello nel tino di filtrazione e nella caldaia di ammostamento

Misura di livello igienica per garantire un controllo affidabile della produzione di birra

Fallback image

Rilevamento accurato del livello a punto

La tecnologia di misura di livello a punto garantisce un controllo affidabile della pompa per il riempimento automatico di serbatoi intermedi, con buona resistenza al cambiamento delle temperature e alla presenza di schiuma. Le dimensioni compatte ne consentono l'installazione in spazi ristretti ed è dotato di certificazioni sanitarie (standard 3-A, EHEDG, FDA e ASME-BPE).