Misura di livello dei serbatoi di stoccaggio di destrosio nella produzione di cereali

Misura continuamente i livelli di destrosio per un controllo accurato dell'inventario e cicli di manutenzione ottimizzati.

Level Measurement of Dextrose Storage Vessels in Grain Production

Monitoraggio continuo del livello di materiali solidi appiccicosi con tecnologia senza contatto

Il destrosio è uno degli zuccheri prodotti dalla macinazione a umido del mais. Il destrosio è un prodotto finale e le sue scorte devono essere note per la programmazione delle spedizioni. Tende ad essere una sostanza appiccicosa, quindi si può accumulare sulle pareti dei vasi e sugli strumenti. La capacità di rilevare accumuli consente di programmare la manutenzione appropriata. La tecnologia di misurazione del livello senza contatto è particolarmente adatta per la misurazione di fluidi appiccicosi che tendono ad accumularsi.