Migliorate le vostre operazioni in un vortice di infusione
Nel processo di infusione, dopo l'ebollizione, il mosto infuso di luppolo viene trasferito nel serbatoio vorticoso, dove viene ruotato per separare i solidi coagulati o il trub dal mosto trasparente. Questa fase del processo è essenziale per rimuovere i solidi indesiderati e garantire una pulizia del mosto prima di procedere al raffreddamento e alla fermentazione. L'integrazione della strumentazione di Rilevamento nel vortice può contribuire a garantire una rimozione efficiente del trub, ottimizzare la chiarezza del mosto e mantenere una qualità costante del prodotto.