Misura degli additivi inviati al fermentatore nel settore della produzione di distillati

Ottimizza l'utilizzo degli enzimi e riduci i costi con la strumentazione di portata.

Measuring Additives to the Fermenter in the Distilled Spirit Industry

Taglia i costi di produzione con una strumentazione di portata affidabile

Durante il processo di fermentazione delle operazioni di produzione di distillati, vengono miscelati degli additivi per garantire una qualità costante e per stabilizzare l'alcol. La strumentazione di portata contribuirà a eliminare il ritardo tra il prelievo del campione in laboratorio e l'aggiunta dell'enzima, garantendo così un apporto costante di enzima al fermentatore.