Misurazione della pressione per il controllo della pressione del recipiente a vuoto

Assicurare la corretta essiccazione dell'olio degommato con una strumentazione di pressione affidabile.

Bottle with sunflower oil on the conveyor

Strumentazione di pressione per il controllo della pressione del recipiente a vuoto

Sfrutta la strumentazione di pressione accurata per monitorare e controllare la pressione del recipiente a vuoto durante il processo di degumming dell'olio alimentare per garantire una rimozione uniforme dell'acqua.