Strumentazione di portata per un rilevamento affidabile del vapore durante la degommazione
Il primo passo nella rimozione di acqua e acido è quello di riscaldare l'olio di circa 140-158 gradi Fahrenheit. Durante il processo di riscaldamento è importante misurare e controllare accuratamente la quantità di vapore per identificare le scarse prestazioni dello scambiatore di calore e per prevedere un possibile malfunzionamento.