Monitoraggio avanzato della temperatura nei bioreattori
Il controllo della temperatura è fondamentale per le prestazioni dei bioreattori, poiché anche le più piccole deviazioni possono influire sulla crescita cellulare, sull'attività enzimatica e sulla qualità del prodotto. I trasmettitori di temperatura avanzati offrono accuratezza e stabilità eccezionali, garantendo uno stretto controllo su tutto il batch. Alcune caratteristiche, come gli ingressi a doppio sensore, consentono la ridondanza e il rilevamento precoce delle derive, riducendo il rischio di interruzioni del processo. Grazie a protocolli di comunicazione digitale come HART® e FOUNDATION™ Fieldbus, questi trasmettitori si integrano alla perfezione nei sistemi di controllo automatizzati per il monitoraggio e le regolazioni in tempo reale.