Misurazione del pH avanzata per le colture cellulari

Garantisci una stabilità del pH precisa per salvaguardare la salute delle cellule e ottimizzare le prestazioni dei bioreattori.

Advanced pH Measurement for Cell Culture

Misura di precisione del pH per una crescita cellulare ottimale

Una misura accurata del pH è fondamentale per operazioni di coltura cellulare efficaci. Il pH influisce direttamente sull'attività enzimatica, sulla solubilità dei nutrienti e sul metabolismo cellulare, fattori chiave per la vitalità delle cellule e la resa del prodotto. Per soddisfare queste esigenze, i nostri sensori del pH avanzati sono caratterizzati da una struttura sterilizzabile a vapore e autoclavabile, consentendo cicli SIP e CIP ripetuti senza perdita di accuratezza. Un sistema di riferimento pre-pressurizzato impedisce l'ingresso dei fluidi di processo, riducendo il rischio di contaminazione e proteggendo l'integrità del batch. Queste funzionalità aiutano i produttori di biotecnologie a ridurre al minimo i tempi di inattività, migliorare la riproducibilità batch-to-batch e soddisfare i rigorosi requisiti GMP.