Il rilevamento dei rivestimenti sui misuratori migliora la cleaning-in-place nel settore farmaceutico

Aumentare affidabilità nel rilevamento di flusso e densità con diagnostica avanzata ed evitare l'ostruzione delle operazioni

Coating detection on flow meters enhances cleaning in place in pharmaceutical industry

Smart Meter Verification consente il rilevamento precoce della stratificazione

L'ottimizzazione della produzione e il miglioramento dell'affidabilità sono fondamentali per la produzione continua dell'industria farmaceutica, un processo completamente automatizzato con controllo diretto del flusso dell'uscita della produzione e dell'ingresso del materiale. Una sfida nella produzione continua è la precipitazione di ambienti che spesso portano a linee ostruite. L'intasamento dei tubi influisce sulla qualità della produzione e sui tempi di funzionamento dell'impianto. I clienti farmaceutici stanno cercando il modo migliore per migliorare la produzione durante un batch e generare un allarme per arrestare il processo e pulire la linea prima che il tubo venga ostruito. Ciò può essere ottenuto utilizzando la diagnostica di rilevamento della stratificazione degli indicatori di flusso ad effetto Coriolis tramite Smart Mater Verification, che consente il rilevamento precoce delle linee ostruite riducendo il fermo impianto. Questa diagnostica supporta la digitalizzazione del processo di cleaning-in-place, pertanto la pulizia può essere programmata in base al livello di stratificazione rilevato. In questo modo si garantisce una pulizia corretta e non è necessaria alcuna pulizia extra, consentendo di utilizzare l'unità di misura al suo ciclo più completo.