Misurazione della portata a pressione differenziale in applicazioni su vapore saturo

Ottimizzazione dell'utilizzo del vapore e riduzione del rischio di sovraccarico per i costi dei servizi di pubblica utilità

Medical technology concept.

Misurazione accurata del vapore saturo in ambiente ospedaliero

Le soluzioni di misurazione della portata a pressione differenziale sono un'opzione molto potente per la misurazione del vapore saturo nelle strutture ospedaliere. Progettato per monitorare con precisione il flusso del vapore, l'indicatore Annubar 3051SFA Rosemount™, con gruppo di retrazione, garantisce un'assegnazione accurata dei servizi di pubblica utilità a edifici specifici, ottimizzando l'efficienza energetica e riducendo i costi operativi. Questo indicatore di flusso può essere maschiato a caldo o installato senza arresto del processo per la saldatura, riducendo al minimo le interruzioni delle operazioni ospedaliere, rendendolo ideale per ambienti sanitari in cui efficienza e continuità sono fondamentali. L'indicatore di flusso Annubar Rosemount 3051SFA migliora la gestione dei servizi di pubblica utilità garantendo al contempo un servizio ininterrotto.