Monitoraggio igienico e accurato, non intrusivo di acqua per iniezione
L'acqua per iniezione (WFI) e l'acqua pura (PW) sono componenti fondamentali nel settore delle scienze biologiche, in particolare in quello farmaceutico e delle biotecnologie. È un'acqua altamente purificata che deve soddisfare rigorosi standard di qualità. WFI viene utilizzato nella formulazione di principio attivo farmaceutico (API), nella pulizia di apparecchiature e contenitori e come solvente per la preparazione di soluzioni iniettabili.
Il monitoraggio del WFI con misurazione della portata è essenziale per garantire qualità e conformità. La misurazione accurata della portata aiuta a mantenere l'integrità del processo di purificazione dell'acqua, garantendo una produzione uniforme di WFI di alta qualità. Consente un controllo preciso delle portate istantanee, fondamentali per processi come l'osmosi inversa, la distillazione e l'ultrafiltrazione, e aiuta a rilevare anomalie del sistema.
Anche il WFI è una risorsa costosa e ad alta intensità energetica, perciò è indispensabile monitorare i consumi.