Misura della portata igienica per le colture cellulari

Garantisci un flusso di nutrienti e fluidi preciso per una crescita cellulare ottimale nel bioprocessing a monte.

Hygienic Flow Measurement for Cell Culture

Soluzioni per la portata accurate per l'ottimizzazione delle colture cellulari

Il controllo del flusso di nutrienti e fluidi nei bioreattori è fondamentale per garantire la salute delle cellule, la vitalità e le prestazioni coerenti delle colture. Anche piccole deviazioni della portata possono portare a rese incoerenti, rischi di contaminazione e costosi ritardi. L'integrazione di dispositivi igienici di misurazione della portata consente ai team delle aziende biotecnologiche di ottenere un controllo preciso e in tempo reale dell'erogazione di nutrienti e della portata dei fluidi, riducendo la variabilità e supportando la conformità ai requisiti GMP e FDA. Queste soluzioni aiutano a migliorare l'affidabilità dei processi, accelerare lo scale-up e proteggere l'integrità del prodotto durante l'intera lavorazione a monte.