Ottimizza le prestazioni di filtrazione con la strumentazione di portata igienica
La produzione nel campo delle biotecnologie si basa su una serie di processi di filtrazione, ciascuno dotato di requisiti specifici di accuratezza e coerenza. La filtrazione medinate membrana, che comprende microfiltrazione, ultrafiltrazione e nanofiltrazione, svolge un ruolo fondamentale nella separazione precisa di particelle e microrganismi. La filtrazione di profondità fornisce un'efficace ritenzione delle particelle nelle fasi di chiarificazione, mentre la filtrazione sterile garantisce la rimozione dei microrganismi per mantenere la sicurezza del prodotto. La filtrazione a flusso tangenziale supporta una diafiltrazione e una concentrazione efficienti, mentre la filtrazione a flusso diretto viene utilizzata per la chiarificazione e la sterilizzazione in applicazioni ad alta produttività.
In tutti questi processi, i misuratori di portata igienici consentono il monitoraggio in tempo reale e una perfetta integrazione negli ambienti sanitari, aiutando i produttori a ridurre i rischi di contaminazione, migliorare la produttività e ottimizzare le prestazioni anche per le applicazioni più esigenti nel campo delle biotecnologie.