Misurazione della pressione di precisione nel bioprocessing a monte

Migliora la qualità e la coerenza con i trasmettitori di pressione.

Precision Pressure Measurement in Upstream Bioprocessing

Ottimizza il bioprocessing a monte con la strumentazione per la pressione

I trasmettitori di pressione sono essenziali per mantenere il controllo preciso di diversi parametri di processo critici, come le pressioni dei serbatoi e le portate di gas. La strumentazione per la pressione aiuta a mantenere condizioni sterili e stabili, fondamentali per prevenire i rischi di contaminazione e garantire l'integrità dei prodotti farmaceutici finali. Inoltre, un accurato controllo della pressione contribuisce a garantire la coerenza batch-to-batch, assicurando così una maggiore qualità e una maggiore efficienza operativa.