Misurazione della temperatura nei serbatoi di soluzione tampone e fluidi

Garanzia di qualità e stabilità grazie a un controllo preciso della temperatura nel settore delle biotecnologie.

Temperature Measurement in Media & Buffer Tanks

Strumentazione avanzata per la temperatura dei serbatoi di fluidi e soluzione tampone

Nel settore delle biotecnologie, il controllo preciso della temperatura è fondamentale, in particolare nel caso dei serbatoi di fluidi e soluzione tampone, dove le variazioni di temperatura possono avere un impatto significativo sulla qualità e l'efficacia dei processi biologici. Temperature incostanti possono generare condizioni non ottimali in grado di influire sulla stabilità di fluidi e tampone e di causare problemi per la qualità. La raccolta di più misurazioni della temperatura in un unico trasmettitore è un metodo efficiente per garantire un monitoraggio accurato e in tempo reale, l'individuazione e la correzione rapide delle deviazioni e il mantenimento di condizioni ottimali.