Gestione dell'energia con una soluzione clamp-on
L'aria compressa svolge un ruolo fondamentale per il miglioramento dell'efficienza e il supporto dei diversi processi nel settore metallurgico. Si utilizza per iniettare ossigeno negli altiforni per la combustione del coke e per alimentare strumentazioni e attuatori pneumatici nei sistemi automatizzati. L'aria compressa è inoltre essenziale per il raffreddamento dei macchinari e per garantire una ventilazione adeguata nelle aree a temperatura elevata, supportando al contempo il confezionamento e la manipolazione dei prodotti in metallo finiti.
Il bilanciamento e la gestione delle perdite nei sistemi ad aria compressa presentano problemi significativi. Anche piccole perdite nei tubi, raccordi o valvole possono causare cadute di energia sostanziali, con un conseguente aumento dei costi operativi. Un bilanciamento improprio della pressione può causare inefficienze, con un impatto sulle prestazioni degli strumenti pneumatici, degli attuatori e dei processi automatizzati. I sistemi che funzionano in modo non corretto richiedono una riparazione, con l'aumento di manutenzione e tempi di inattività. Per tutti questi motivi, il bilanciamento regolare e il rilevamento delle perdite sono essenziali per migliorare l'efficienza energetica, tagliare i costi e garantire il corretto funzionamento della produzione.