Monitoraggio dell'aria compressa

Monitoraggio della portata e bilanciamento dell'aria compressa nel settore minerario

Image product application page on website

Monitoraggio e bilanciamento dell'aria compressa

Molte operazioni minerarie si basano sull'aria compressa per alimentare le apparecchiature, il che richiede un'ampia rete di condutture dell'aria compressa. Con l'espandersi del sito minerario, questa rete cambia e cresce in modo costante. Un sistema in continua evoluzione di questo tipo consuma una quantità significativa di energia, con notevoli opportunità di risparmio energetico. Spesso i siti minerari hanno grandi reti sotterranee con rami chiusi o inattivi che non vengono regolarmente monitorati. Un misuratore di portata a ultrasuoni portatile clamp-on consente controlli rapidi e sicuri di potenziali perdite, il controllo della direzione del flusso e assicura un bilanciamento accurato anche in condizioni difficili.