Monitoraggio del consumo di gasolio presso le miniere
Il gasolio è ampiamente utilizzato nelle operazioni di estrazione mineraria per alimentare grandi macchinari pesanti come camion, escavatori, caricatori e trivelle. Il gasolio viene fornito in modo costante alle macchine in miniera mediante un sistema di distribuzione del combustibile ben organizzato, che richiede un attento controllo. Si contribuisce in tal modo a garantire l'efficienza del combustibile, tagliando i costi operativi, prevenendo gli sprechi e garantendo al contempo l'affidabilità delle apparecchiature. È inoltre necessario un adeguato controllo per la sicurezza, prevenendo i potenziali incidenti dovuti a un combustibile infiammabile e garantendo la conformità alle normative ambientali. Questi obiettivi si possono facilmente raggiungere con misuratori di portata a ultrasuoni non intrusivi, che non interrompono la catena di approvvigionamento del gasolio.